レックスロス ABMAXX - モジュラー式大型油圧ユニット ABMAXX -油圧ユニットのためのモジュラーシステム

モジュラー式大型油圧ユニットを素早く提供:お客様の油圧エンジニアリングの工期が、数週間から5日間に短縮されます。

製品カタログ

ABMAXX:大型油圧ユニット向けモジュラー式油圧システムを素早く提供

ABMAXXは、ボッシュ レックスロスが提供する大型油圧ユニット向けの画期的なモジュラーシステムであり、エンジニアリング期間を数週間からわずか数日に短縮します。100種類以上の技術的に実証済みのモジュールから、お客様独自のソリューションを構築してください。あらかじめ定義され、かつ技術的に検証済みのモジュールを利用することで、見積りの作成が最大80%、注文処理も最大60%高速化されます。ABMAXXは、可変速ドライブソリューションSytronixやCytroConnect Solutionsのオプションといった最新技術により、最高の効率、最適なトータルコスト(TCO)、そして世界的な可用性を実現します。

ABMAXX

  • 概要: モジュラー式大型油圧ユニット用のビルディングブロックシステム。
  • 開発元: ボッシュ レックスロス - このコンセプトを採用した最初の油圧機器メーカー。
  • エンジニアリング: わずか数日に短縮。
  • 調達: 見積もりの作成80%高速化、注文処理60%高速化。
  • 効率: Sytronixの導入による最大限の効率化、および最適なトータルコスト(TCO)。
  • 技術仕様: タンク容量2,000~18,000L、最大圧力315 bar(31.5 MPa)、流量345~3,200L/分。

ABMAXXを選ぶ理由メリットの具体例:

レックスロス モジュラー式大型油圧ユニットABMAXXによる、迅速なシステム統合と計画の確実性

迅速な統合と計画の信頼性

  • 迅速な実現可能性チェック:
    事前定義されたモジュールとドキュメント一式(パーツリスト、3Dモデル)のおかげで、約5日間で実現可能性の調査が可能。
  • 設計リスクの最適化:
    技術的に検証されたモジュールソリューションは、設計上のリスクを排除します。
  • 包括的なドキュメント:
    油圧回路図や3Dモデルなど、必要なすべてのドキュメントが利用可能。

レックスロスのモジュラー式大型油圧ユニットABMAXXによるコスト削減とトータルコスト(TCO)の最適化

コストの削減とTCOの最適化

  • 低い初期投資コスト:
    入手しやすい標準部品と、最適化された設計により実現(様々な設計検討および交渉による価格設定に基づく)。
  • 低い保管コスト
    すぐに入手可能な標準部品を使用しているため。
  • 運用コストの削減:
    可変回転数ポンプドライブ(Sytronixオプション)により、最大80%の省エネを実現。
  • 総所有コストの削減:
    タンクのサイズを縮小するための、myCRO最適化に向けた最適化された設計とオプション。

レックスロスのモジュラー式大型油圧ユニットABMAXXによる、高いシステム可用性と容易なメンテナンス

高いシステム可用性と容易なメンテナンス

  • 優先コンポーネント:
    ボッシュ レックスロスの標準/優先コンポーネントを使用することで、最大限の可用性を実現。
  • メンテナンスフレンドリーな設計:
    モジュラー設計により、コンポーネントへのアクセス、迅速なメンテナンス、および交換が容易。
  • スタンバイ機能:
    可用性を向上させるオプション(循環モジュールなど)。

レックスロスのモジュラー式大型油圧ユニットABMAXXによる世界的な供給体制と一貫した基準

グローバルな可用性と一貫した基準

  • グローバル ローカライズ:
    EU、米国、中国、インド、ブラジルでカスタマイズされたコンポーネントをご用意。
  • 高い平等性の原則:
    世界的に高い品質とサービスを提供するための統一基準。

ABMAXX大型油圧ユニット:技術データとモジュール

タンクモジュール(MTU)

タンクモジュール(MTU)

  • 容量バリエーション 2,000~18,000L
  • フィルタ交換時の漏れ止め等のオイルリム付きタンク蓋。
  • ダブルリターンフィルタ10 μmをタンクに内蔵(最大4000L)
  • 視力メガネおよびオイル サンプルのための流出が付いている視覚的なオイル レベルの表示器
  • 4~20 mAのレベルおよび温度モニタリング用のアナログセンサー
    (予知保全のためのCytroConnect ソリューション接続可能)
ポンプブロックモジュール(MPB)

ポンプブロックモジュール(MPB)

  • Qmax = 200 L/分およびQmax = 450 L/分の4つのバリアント、ならびに200 barおよび315 barの圧力定格
  • 永久的な圧力モニタリングが付いているタンクの直接土台
  • 内蔵10 μm圧力フィルター
  • フィルター要素の変更に使用できるドリッププレート
  • 必要に応じてTÜV-DB認証を取得したバリアントが可能です
  • Pラインの標準的な位置モニタリングされたシャットオフ(機械式ボールバルブ)
  • Pラインの統合されたチェックバルブ
  • ポンプの無圧始動
モーターポンプモジュール(MPU)

モーターポンプモジュール(MPU)

  • ポンプバリアントA4 (サイズ 71 ~ 355)およびA10(サイズ 100 ~ 180)
  • モーターサイズ - 37 kW ~ 315 kW - モーター電圧400/690 V ~ 50 Hz (組み合わせはポンプによって異なります)
  • すべてのバリエーションのための統合されたドリップトレイを備えたシングルおよびダブルフレーム
  • MPUモジュールをユニットとしてマッチング吸引アーチ、補償器とシャットオフバルブ、位置モニター
  • 単一モジュールとしても利用可能
Sytronixモジュール(MSU)

Sytronixモジュール(MSU)

  • ポンプ – ポンプコントローラDRが付いているA4VSO (サイズ 71~ 250)
  • 電気モータ – 55 kW~200 kW - モーター電圧400/690 V - 50 Hz
    (ポンプによる組み合わせ)
  • 周波数変換器 – EFC5610 (75 kW ~ 160 kW)
  • 統合された点滴版が付いている標準化されたフレーム
  • マッチング吸気アーク、補償器および位置モニタリングされたシャットオフバルブを備えたユニットとしてのMSUモジュール
  • 各コンバータは、電動機の性能クラスより1つ上のクラスで設計。具体的には、110 kWの電動機に対し、132 kWのコンバータ。160 kWのモータ搭載、160 kWのコンバータも搭載
  • 単一モジュールとしても利用可能
リターンフィルタ モジュール(MFU)

リターンフィルタ モジュール(MFU)

  • フィルタのバリアント – 切り替え可能なデュアルフィルタ - 10 μmのフィルタグレード
  • 統合された点滴版が付いている標準化されたフレーム
  • タンクラインの排液用ドレンボールバルブをご用意(お客様側での接続が必要)
  • 汚染の表示器75%および100%
  • 単一モジュールとしても利用可能
循環モジュール(MCU)

循環モジュール(MCU)

  • 冷却およびろ過のための循環ステーション
  • 最大510 kWの異なるクーラーバリアントを備えたモジュール
  • 第2ポンプ付きバージョン(第1xスタンバイ)
  • スタンバイポンプなしのバージョンも可能
  • デュアルフィルタ、切り替え可能、6 μm
  • ねじ込み式プレート熱交換器
  • フィルターを介した充填接続
  • マッドフラップ付き電動水栓
  • 単一モジュールとしても利用可能
記録関係組み立て部品(MAU)

記録関係組み立て部品(MAU)

  • 圧力アキュムレータ50Lでアキュムレータ安全ブロック
  • 並列および単一インストールを備えたバリアント
  • 6、8、および10台のストレージユニットを使用した並列インストール x 50 L
  • 電気および手動遮断/圧力の軽減
  • 各アキュムレータごとに個別のヒューズまたはリリーフブロックを設置するか、アキュムレータモジュール全体を包括的に保護することも可能
  • 単一モジュールとしても利用可能

ABMAXX搭載スマート油圧

CytroConnect Solutions@ABMAXX:インテリジェント接続

CytroConnect Solutions@ABMAXX:
インテリジェント接続

ABMAXXはすでにデジタルの未来に対応。CytroConnect Solutionsを使用すれば、油圧ユニットの監視、データの分析、および予知保全の実施が可能です。これにより、稼働状況を監視し、障害を未然に検知し、システムのメンテナンスを最適化することができます。

詳細情報
詳細情報
myCRO最適化:インテリジェントにコンテナサイズを縮小

myCROの最適化:
タンクサイズをインテリジェントに縮小

ボッシュ レックスロスは、ABMAXXユニットのタンクサイズを大幅に縮小するためにmyCROダウンサイジングコンセプトを開発しました(例: 3,000 Lのタンクを1,500 LのmyCROで交換)。これにより、コスト削減と資源の効率的な使用が可能になります。

詳細情報
詳細情報

当社のモジュラー式大型油圧ユニットABMAXXは、このように簡単にご使用いただけます。

1.要件の定義とモジュールの構成:

お客様の基本的な要件をお教えください。当社のエキスパートが、5つの主要モジュール(MPU、MTU、MCU、MPB、MFU)から最適なユニットを組み立てます。

お問い合わせ

2.約5日で見積もりと3Dモデルをご提供いたします(一部国、地域で実施)。

お客様の工場設計にシームレスに組み込めるよう、定価、部品表、油圧回路図、およびCADデータがすべて揃ったフォルダーをお届けいたします。

3.迅速納品・試運転:

世界各国の生産拠点と標準化された部品により、最短のリードタイムと現場でのスムーズな据付・試運転を実現します。

モジュラー式大型ユニットABMAXXに関するよくある質問

ABMAXXモジュラー式大型油圧ユニットの主な利点は何ですか?

ABMAXXの主な利点は、大幅な時間の節約です。モジュラー設計により、エンジニアリングおよび見積もりフェーズ全体が数週間から約5営業日に短縮されます。

モジュラー式大型油圧ユニットはどんなアプリケーションに適していますか?

ABMAXXは、プレス、重工業、プラスチック機械、海洋アプリケーション、および既存の工場の急速な近代化(改造)に最適です。

ボッシュ レックスロスはどのように迅速な納品を保証するのですか?

欧州(ドイツ)、米国、中国、インド、ブラジルの現地製造拠点を持つグローバル生産ネットワークにより、迅速な納品が保証されています。

ABMAXX大型油圧ユニットの、他のユニットとの違いは何ですか?

時間のかかる、お客様固有のカスタムメイド製品とは対照的に、ABMAXXはモジュラーシステムを提供します。これにより、入札フェーズが迅速化され、エンジニアリング作業が削減されるとともに、世界的に標準化された品質と、総所有コストの低減が実現されます。

大型のABMAXX油圧ユニットにおいて、効率性を確保しているのはどのような技術でしょうか?

ABMAXXは、Sytronix社の可変速ドライブなどの最新技術を採用し、省エネを実現しています。さらに、myCROによる最適化によりタンクサイズを縮小することができ、これもコストと資源の節約につながります。

ABMAXX大型油圧ユニットを既存のシステム(改造)に統合できますか?

はい、ABMAXXはモジュラー式設計とCytroConnect接続に対応しているため、既存の油圧システムの近代化や拡張に最適です。

ABMAXX - モジュラー式大型油圧ユニット

ウェブセミナー:ABMAXX - モジュラー式大型油圧ユニット

ウェブセミナー:作動油供給の理想的な方法

製品紹介